Publicar produtos
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW300
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW300
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW300
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW300
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW300

    Swing Door Operator ASSA ABLOY SW300

    3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O ASSA ABLOY SW300 é um operador de porta de batente eletromecânico inteligente e resistente com um design fino e atraente de 70 mm. Ele fornece baixo ruído durante a operação e é a escolha ideal para aplicações com altas demandas de operação suave e suave em combinação com força e alto fluxo de tráfego. Ele compensa a pressão da chaminé e a carga do vento e ainda é fácil de abrir manualmente. É a escolha ideal para entradas de fluxo de tráfego intenso em ambientes de saúde, residências, escritórios e serviços públicos, onde tanto o baixo ruído quanto a facilidade de acesso são importantes. O ASSA ABLOY SW300 oferece uma solução única de ação dupla, que oferece surto de pânico em ambas as direções com reinicialização automática. Um back-up e monitoramento de bateria incorporado opcional garante a operação mesmo quando a energia é interrompida, enquanto uma função de travamento inteligente adiciona segurança. O ASSA ABLOY SW300 é adequado para aplicações como: baixo consumo de energia e serviço pesado, entradas internas e externas, portas de uma e duas folhas, aplicações de empurrar e puxar, portas corta-fogo (dependendo dos regulamentos nacionais), rotas de fuga com pânico opcional fuga em ambas as direções com reinicialização automática e evacuação de fumaça por funcionalidade inversa. Besam
    Especificação
    • Models: SW300-1 (single direction and single door operator) is a 70mm high universal heavy duty (HD) electro-mechanical operator suitable for use on large heavy doors, yet can also be used in low energy (Kinetic) applications. The ASSA ABLOY SW300-1 is an electromechanical operator and has been developed to comply with European standards. Mounted onto a suitable transom by others. Door and frame by others. Operator Dimensions: Operator Length 840 mm Operator Height 70 mm Maximum door weight: 250 Kg Standard equipment: Operator including normal installation to comply with EN16005:2012. Stack Pressure Compensation: operator counteracts to positive stack pressures, negative stack pressures, and sudden changes of stack pressures to maintain consistent door speeds Intelligent Trajectory Control: operator knows where the door should be at all times and adjusts torque accordingly. Dynamic braking helps cushion the door during opening to prevent going past 90 degrees, or during closing to prevent slamming. Extended Closing Torque (ECT): exclusive Extended Closing Torque (ECT) functionality provides extra torque in the last 10 degrees of closing, if needed, to close and latch the door. Speed remains constant so the door stays within ANSI standards. Latch Retry: if the door does not latch when closing, the SW300 will detect this condition and immediately open the door to 10 degrees and execute two attempts to latch the door. Wind Force Dampening: operator mechanically counteracts to wind forces, slowing down the opening or closing of the door. Electric Lock monitoring and door leaf sequenced operation between operators for pairs of doors allowing lock release and astragal coordination. Programme selector: Cover with PS-3B integrated programme selector (High level) / Low level PS-4C Flush Mounted / Low level PS-4C Surface Mounted Cover Size: Standard cover 840mm / Extended cover Length XXXXmm Cover finish: SAA / ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed Arm System : Push (Door opening angle adjustable up to 120°) / Pull (Door opening angle adjustable up to 120°) Additional Equipment Option: “Push and go” makes the door open automatically from closed position if manually pushed. Control unit CSDA-F – Used e.g. when the operator is installed on fire or fume gas protected doors, or for connection of 24 V AC to an electric striking plate. Cover complete with cut-out for integrated Hekatron smoke detector. Smoke detector, Hekatron ORS 142, when not installed in the operator cover. Ceiling Socket or Wall Socket. Activation and control system: Electronic control unit with plug-in connections and power supply. SA12 Bi-directional combined motion sensing radar entry & exit activator. SA51 Uni-directional combined motion sensing (bi-directional) radar entry & exit activation. Additional Activation Options: Weather protection cap for external activator. Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator. Safety device(s): SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) up to 1100mm wide. FP200 Finger Guard Blind. To prevent finger traps in the hinge of the door. Safety Barrier – where applicable to prevent cross traffic and body traps. Maintenance: Warranty with bi-annual service visits for optimum performance and longevity 1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR The ASSA ABLOY SW300 complies with: - EN 60335-1 - EN 61000-6-2 - EN 61000-6-3 - EN ISO 13849-1/-2 - EN 16005 - BBR - BVL - DIN 18650-1/-2 - FCC 47 CFR Part 15 B - UL 325 - EN 60335-2-103 - SITAC SC0839-09 (fire door) - 2006/95/EC Low Voltage Directive (LVD) - 2004/108/EC ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD) - 2006/42/EC Machinery Directive (MD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSW300
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de produtosby ASSA ABLOY
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoor openers
    • Código UNSPSC30171512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_30_23_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutomatic swing-door operators

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia