Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | surface mount
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | surface mount
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | surface mount

    Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | surface mount

    Traduzido por Google,

    As portas deslizantes de montagem em superfície ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU/CCU oferecem privacidade superior ao paciente, maximizando aberturas de portas claras para ajudá-lo a atender aos exigentes requisitos de transporte de pacientes e equipamentos. As configurações de montagem em superfície são ideais para aplicações de retrofit onde o espaço é limitado. As portas de um e dois painéis montadas na superfície podem ser instaladas em uma abertura de porta existente e apresentam uma folha deslizante ativa e lateral de painel parcial. O InteGlass opcional também está disponível para sistemas de vidro eletrônico, perfeitamente integrado na porta e no cabeçalho da UTI ASSA ABLOY VersaMax 2.0 usando componentes listados pela UL. Pacotes com classificação de fumaça estão disponíveis com certificação UL1784.

    Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.

    ASSA ABLOY

    Especificação
    • Flush Bolt-Free design for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
      Smoke rated packages certified to UL1784.
      A full 41.5” door opening on an 8’ frame.
      Anti-static option to provide electrical grounding.
      Available in 2 and 4 panel configurations.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVersaMax_SM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código CSI MasterFormat 201408 42 29.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances