Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic - overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic - overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic - overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic - overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic - overhead concealed

    Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic - overhead concealed

    Traduzido por Google,

    Com a sua capacidade de maximizar o espaço de abertura da porta em 33%, o sistema de portas deslizantes telescópicas ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Standard aumenta a sua capacidade de transportar pacientes e equipamentos. O design de folha igual proporciona uma abertura de porta clara mais expansiva, enquanto uma transmissão interna elimina o ruído com uma abertura e fechamento suaves. As portas deslizantes telescópicas VersaMax 2.0 da ASSA ABLOY apresentam tecnologia de desbloqueio Flush Bolt-Free com patente pendente... Para pacotes de lâmina única, o InteGlass opcional também está disponível para sistemas de vidro eletrônico, perfeitamente integrado à porta e cabeçalho ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU usando componentes listados pela UL. Pacotes com classificação de fumaça estão disponíveis com certificação UL1784.

    Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.

    ASSA ABLOY

    Especificação
    • Flush Bolt-Free patent pending design for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels*.
      Smoke rated package certified to UL1784Anti-static option to provide electrical grounding.
      Available in 3 and 6 panel configurations.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

      *InteGlass option available for telescopic single slide configuration.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVersaMax_Tele_OHC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código CSI MasterFormat 201408 42 29.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances