Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic Touchless - overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic Touchless - overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic Touchless - overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic Touchless - overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic Touchless - overhead concealed

    Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Telescopic Touchless - overhead concealed

    Traduzido por Google,

    O sistema de porta telescópica sem toque para UTI ASSA ABLOY VersaMax 2.0 abre automaticamente para pacientes e funcionários com um batente ou placa de onda montada na parede, tornando-o ideal para ambientes de cuidados críticos. Fornecendo não apenas acesso conveniente a uma sala de UTI, reduz significativamente o contato com maçanetas das portas para ajudar a reduzir o risco de propagação de doenças. Além disso, um sensor de presença suspenso garante uma operação segura e precisa. A configuração telescópica maximiza o espaço de abertura da porta em 33%, enquanto a tecnologia Flush Bolt-Free, com patente pendente, torna a desmontagem um processo simples. Para pacotes de lâmina única, o InteGlass opcional também está disponível para sistemas de vidro eletrônico, perfeitamente integrado à porta e cabeçalho ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU usando componentes listados pela UL. Pacotes com classificação de fumaça estão disponíveis com certificação UL1784.

    Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.

    ASSA ABLOY

    Especificação
    • Flush Bolt-Free breakout technology for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
      Smoke rated package certified to UL1784 (single slide only).
      Your choice of activation device including jamb or wall mounted, card reader or remote switch.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVersaMax_Tele_Touchless_OHC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código CSI MasterFormat 201408 42 29.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances