Publicar produtos
300 Series Commercial Slat Door
300 Series Commercial Slat Door

    300 Series Commercial Slat Door

    Traduzido por Google,

    A porta de lâminas comerciais da Série 300 da ASTA AMERICA é produzida com a mais alta qualidade e durabilidade do setor. A Série 300 consiste em lâminas de 3” — calibre 24 ou 22 — com perfil plano ou curvo. As lâminas são de aço galvanizado de grau comercial e revestidas com tinta poliéster super resistente. O modelo 324, calibre 24, está disponível em tamanhos de até 4,88 m de largura x 4,88 m de altura. O modelo 322, calibre 22, está disponível em tamanhos de até 3,66 m de largura x 3,66 m de altura. Ambos os modelos são a escolha perfeita para terminais de carga, aplicações comerciais e industriais. Porta de enrolar.

    Especificação
    • FOUR FINISH OPTIONS:

      • White Topcoat
      • Gray Topcoat
      • Tan Topcoat
      • Galvanized

      Powder Coat Finish is available in a variety of color options

      40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

      STANDARD FEATURES:

      • Roll formed 12-gauge galvanized guides
      • Nylon endlocks
      • Slide Bolt Locks
      • Chain hoist operation
      • Drum assembly with pre-installed curtain

      OPTIONS

      • Steel Mounting Plates: For lateral jamb extension to provide door support.
      • Top Draft Stop: To seal tight at the header to reduce air infiltration.
      • Guide Weather Seal: To seal tight at the jambs to reduce air infiltration.
      • Vision Panels: 5” x 3/4” cut out spaced approximately 3” apart and covered with clear Lexan (flat slat only).
      • Structural Steel Upgrade Guide: 3-piece structural steel guides.
      • Windload: Available design to +40/-37 for 14’ wide (test) Model 324 (24- gauge). Windload varies by model.
      • High Cycle Springs: Available in 50,000 cycles and 100,000 cycles.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única300-Series-Commercial-Slat-Doors
    • Familia de productoRolling Steel Doors
    • Grupo de produtosDoors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCRolling doors
    • Código UNSPSC30171503
    • Código CSI MasterFormat 201408 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Coiling Doors and Grilles
    • Número OmniClass23-17 11 13 25
    • Título OmniclassOverhead Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States