Publicar produtos
400 Series Heavy Duty Service Doors

400 Series Heavy Duty Service Doors

Traduzido por Google,

A PORTA DE ENROLAMENTO DE SERVIÇO ASTA AMERICA SÉRIE 400 é produzida com a mais alta qualidade e durabilidade do setor. A Série 400 consiste em lâminas de 3” — 24, 22, 20 ou 18 calibres — com perfil plano, curvo ou perfurado. A Série 400 está disponível em tamanhos de até 40' de largura ou 30' de altura (varia de acordo com o modelo). A Série 400 é a escolha perfeita para aplicações industriais, comerciais ou de alto ciclo.

Produto certificado Miami Dade

Especificação
  • SIX FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Galvanized
    • Stainless Steel
    • Aluminum

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options 40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    • Enclosed hood
    • Reduction gear chain hoist
    • 3-piece structural steel guides
    • Double angle bottom bar with astragal
    • 2-year limited warranty
    • Guides, bottom bars, and headplates are powder coated black at the factory

    OPTIONS

    • Electric Operation: Easy fast motorized operation at a push of a button (motor mounting plates available upon request).
    • Slide Bolt Locks: Dual steel slide bolt locks attached to bottom suitable for padlocks (padlocks by other) (standard for manual push-up operation).
    • Vision Panels: 5” x 3/4” cut out spaced approximately 3” apart and covered with clear Lexan (Flat Slat Only).
    • Hood Baffle: 8” wide PVC rubber riveted to the inside of the hood.
    • Guide Weather Seal: One-piece vinyl weather seal attached to door guide on the non-coil side (brush seal with retainer available upon request).
    • Insulation (Steel Backed): Refer to 600 series.
    • Windload: Available design to +/- 45 PSF for 16’0” wide (test size). Windload varies by model; for windload availability on larger sizes contact customer service.
    • High Cycle Springs: Available in 50,000 cycles and 100,000 cycles.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única400-Series-Heavy-Duty-Service-Doors
  • Familia de productoRolling Steel Doors
  • Grupo de produtosDoors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCRolling doors
  • Código UNSPSC30171503
  • Código CSI MasterFormat 201408 33 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Coiling Doors and Grilles
  • Número OmniClass23-17 11 13 25
  • Título OmniclassOverhead Metal Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States