A porta corta-fogo de enrolar isolada da série 500i da ASTA AMERICA foi projetada e fabricada para uso em aberturas onde é necessária uma porta corta-fogo e isolada. A porta corta-fogo de enrolar isolada da Série 500i é fornecida com lâminas frontais planas de 3” (76 mm) nos calibres 22, 20 ou 18, com uma lâmina de suporte em aço de calibre 24 e isolamento em lã mineral semirrígida para aplicações industriais de alta temperatura. Oferece um valor R de 4,7 para melhor desempenho térmico. Esta porta corta-fogo pode ser montada em aço, concreto, blocos de alvenaria (preenchidos ou vazados) e está disponível em tamanhos de até 9,14 m de largura e 7,32 m de altura (não excedendo 55,7 m²). A Série 500i é fabricada com os mais altos padrões de qualidade, apresentando designs que economizam espaço e com operação intuitiva. O sistema de segurança contra falhas é ativado por fusíveis, detectores de fumaça ou pode ser conectado a um sistema de alarme central por meio de um de nossos dispositivos de liberação.
Classificação de resistência ao fogo: 45 minutos, 1 hora e meia e 3 horas.
Dispositivos de fechamento automático: XP, XPBB, AFCB.
Dispositivo de Detecção e Ativação: Detector de Fumaça, Elos Fusíveis de 165°, Sirene e Alto-falante com Luz Estroboscópica e Detector de Calor
Pode ser adicionado ao sistema de alarme central do edifício ou funcionar de forma independente com um dispositivo de fechamento.
Montagem opcional: Entre as ombreiras sob a verga (com necessidade de fáscia) e entre as ombreiras acima da verga.
Vedação contra fumaça: Vedação perimetral em conformidade com a norma UL 1784 para reduzir a infiltração de fumaça e ar pela abertura da porta.
A vedação contra chamas e a vedação da moldura ajudam a evitar a infiltração de fumaça pela parte superior e inferior da janela.
Molas de alta durabilidade: Disponíveis para 50.000 e 100.000 ciclos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Mexico |
United States |