Publicar produtos
400HP Series High Performance Door System
400HP Series High Performance Door System

    400HP Series High Performance Door System

    Traduzido por Google,

    A Série 400HP de Portas de Alto Desempenho da ASTA AMERICA representa o auge em sistemas de portas de aço de enrolar. Projetada para durabilidade, segurança e operação suave e rápida de até 60 cm por segundo na direção de abertura. Com resistência, confiabilidade e desempenho incomparáveis, a Série 400HP garante máxima proteção e eficiência operacional para qualquer aplicação industrial, comercial ou de alta frequência que exija alto desempenho.

    VALOR – A Série 400HP custa muito menos que os produtos de alta velocidade, com os benefícios adicionais de maior segurança e durabilidade.

    VELOCIDADE – Operação até 3 vezes mais rápida que uma porta de serviço padrão, com velocidades de abertura de até 60 cm/seg e fechamento de até 30 cm/seg.

    VIDA ÚTIL – Com 400 mil ciclos de série e 2 anos de garantia, o sistema de tambor sem mola da série 400HP oferece 16 vezes a vida útil de uma porta de serviço padrão.

    AMBIENTAL – Com um motor VFD (inversor de frequência) de operação rápida, o modelo de 400 HP pode ajudar a controlar os custos de aquecimento e resfriamento, além de reduzir o consumo de energia operacional.

    MOTOR CC – O motor SecureDrive com partida e parada suaves possui maior torque de partida, controle de velocidade e requer manutenção mínima.

    SEGURANÇA – Os sensores fotoelétricos e a cortina de luz oferecem dois pontos de proteção contra aprisionamento, além da segurança SecureGUARD integrada, por meio de freio de inércia e mecanismo de segurança antiqueda.

    Especificação
    • STANDARD FEATURES: 

      • 3-piece structural steel guides, minimum 3/16” steel with factory applied UHMW anti-wear strip 
      • Guides, bottom bars, and headplates are powder coated black at the factory
      • UL325 compliant, NEMA rated photo eye sensors
      • UL325 compliant, 3ft. or 6ft. NEMA rated light curtain
      • Springless Barrel – For high cycle usage with Universal Left/Right Handing
      • Soft-Start / Soft-Stop DC Motor - reduces wear and tear, extending operational life 

      OPTIONS:

      • Vision Panels: 5” x ¾” cut out spaced approximately 3” apart and covered with clear Lexan (Flat Slat only)
      • High Cycle: Cycle life upgradeable to 600,000 cycles or three years
      • Traffic Light Kit: 3ft. IP68 LED
      • ASTA QuickPak crating: significantly reduces install time, costs, and damage
      • Brush Seal: Header and jamb brush seal with aluminum retainer
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única400hp-series-high-performance-rolling-steel-door-system
    • Familia de productoRolling Steel Doors
    • Grupo de produtosHigh Performance
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Coiling Doors and Grilles
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 11
    • Título OmniclassRoller Shutter Overhead Metal Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States