Publicar produtos
800HP High Performance Grille System
800HP High Performance Grille System

    800HP High Performance Grille System

    Traduzido por Google,

    O sistema de grades de alto desempenho da Série 800HP da ASTA AMERICA oferece operação máxima em sistemas de grades de enrolar de alta performance. Projetada para superar as grades de enrolar tradicionais, esta porta de última geração opera com uma velocidade de abertura de até 60 cm por segundo e fechamento de até 30 cm por segundo, garantindo acesso rápido. Projetada para durabilidade e segurança em uma ampla variedade de aplicações, a Série 800HP possui resistência, confiabilidade e desempenho incomparáveis. A Série 800HP é a escolha perfeita para estacionamentos, hospitais, farmácias, escolas e universidades, lojas de varejo e restaurantes que exigem aplicações de alta frequência de uso e alto desempenho.

    VALOR – Oferece segurança, velocidade, durabilidade e ventilação para uma ampla variedade de aplicações.
    VELOCIDADE
    – Operação até 3 vezes mais rápida que uma porta de serviço padrão, com velocidades de abertura de até 60 cm/seg e fechamento de até 30 cm/seg.
    VIDA ÚTIL
    – Com 400 mil ciclos padrão e 2 anos de garantia, o sistema de tambor sem mola da Série 800HP oferece
    16 vezes a vida útil padrão do ciclo de abertura e fechamento da porta.
    AMBIENTAL
    – Com um motor VFD (inversor de frequência) de operação rápida, a Série 800HP pode ajudar
    Reduzir o consumo de energia.
    MOTOR CC
    – O motor SecureDrive com partida e parada suaves possui maior torque de partida, controle de velocidade e requer
    Manutenção mínima.
    SEGURANÇA
    – Os sensores fotoelétricos e a cortina de luz oferecem dois pontos de proteção contra aprisionamento, além do sistema de segurança SecureGUARD integrado.
    por meio de freio de inércia integrado e mecanismo de segurança antiqueda.

    Especificação
    • STANDARD FEATURES

      • Structural steel wall angles – standard black powder coat with extruded aluminum guides
      • 1/4” min. thick steel headplates. Standard black powder coating
      • UL325 R5 compliant, NEMA rated photo eye sensors
      • Springless Barrel – for high cycle usage with Universal Left/Right Handing
      • Soft-Start / Soft-Stop DC Motor reduces wear and tear, extending operational life
      • UL325 compliant, 3ft. or 6ft. NEMA rated light curtain
      • ASTA QuickPak crating to significantly reduce install time, costs, and damage 

      OPTIONS

      • High Cycle: Cycle life upgradeable to 600,000 cycles or three years
      • Traffic Light Kit: 3ft. IP68 LED
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única800hp-high-performance-rolling-steel-grille-system-door
    • Familia de productoRolling Steel Doors
    • Grupo de produtosHigh Performance
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 33 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Coiling Counter Grilles
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 11
    • Título OmniclassRoller Shutter Overhead Metal Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States