Publicar produtos
Adjustable pool floor return inlet

Adjustable pool floor return inlet

Traduzido por Google,
Rosca externa de 2". Fabricado em aço inoxidável AISI-316. Pode ser instalado em piscinas de concreto e pré-fabricadas. O fluxo de água pode ser ajustado desapertando ou apertando o parafuso central. Taxa de vazão máxima recomendada com a norma EN 13451-3: 14 m3/h.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAdjustable_return_inlet
  • Familia de productoPool Shell Equipment
  • Grupo de produtosInlets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição