Publicar produtos
Ralo de fundo - Kit de encastrar para liner para piscina

Ralo de fundo - Kit de encastrar para liner para piscina

Uma nova gama de pias de acordo com as normas EN-13451-1 e EN-13451-3, adequadas para instalação em piscinas públicas e privadas, são fornecidas com grelhas planas ou antivírus. Fabricado em ABS branco e com tratamento UV, conexões de saída lateral de saída de 2 "e menor com semitroquelado adaptado para conexão de válvula hidrostática (00277) e tubo de drenagem (21581) Fluxo de sucção máximo: 15m
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaantivortex-grating-vertical-inserts-abs-pool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina