Publicar produtos
Aral Strainer 11 l

Aral Strainer 11 l

Traduzido por Google,
Carcaça e tampa em ferro fundido. Cesto coador em aço inoxidável AISI-304. A conexão flangeada é fabricada de acordo com a norma DIN-2501. Pressão máxima de trabalho 2,5 bar. Modelos: Flanges DN 65 (21/2”) DN 65 (21/2”) Flanges DN 80 (3”) DN 80 (3”) Flanges DN 100 (4”) DN 100 (4”) 1 Flanges DN 125 ( 5”) DN 125 (5”) Flanges DN 80 (3”) DN 65 (21/2”) Flanges DN100 (4”) DN 80 (3”) Flanges DN 125 (5”) DN 100 (4”)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAral_Strainer_11l
  • Familia de productoCommercial Pool Equipment
  • Grupo de produtosStrainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615