Publicar produtos
Return inlet nozzle with Ø20 ball in AISI-316L for pool

Return inlet nozzle with Ø20 ball in AISI-316L for pool

Traduzido por Google,

Rosca externa 11/2". Fabricado em aço inoxidável AISI-316L.

Caudal máximo recomendado de 4,5 m3/hora de acordo com as normas EN 16582-1 e EN 16713-2 se instalado a um máximo de 500 mm abaixo do nível da água da piscina. Esfera de Ø 20mm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabrushing-return-inlet-nozzle-20-ball-with-coupler-aisi-316l-for-pool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-29
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina