Publicar produtos
DMX Variable Pump for pool

DMX Variable Pump for pool

Traduzido por Google,
A bomba DMX Variable S permite controlar a altura dos jatos individualmente, criando uma infinidade de efeitos e figuras em fontes dinâmicas. É ideal para ser instalado logo abaixo dos jatos tipo Spear Nozzle. 12 e 14mm. O equipamento incorpora o sistema de variação de altura através do protocolo DMX, o que facilita o controle dos dispensadores e reduz consideravelmente o tamanho e o custo dos quadros elétricos. • Dimensões (mm): 254 x 97 x 121. • Tensão: 24 VCC. • Potência: 100 W.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadmx_variable_pump_for_pool
  • Familia de productoFountains
  • Grupo de produtosComplementary Products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-02
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina