O sistema de tratamento Heliox UV MP apresenta uma série de vantagens sobre os sistemas de desinfecção química, pois praticamente a luz UV não altera a composição físico-química da água, é muito eficaz contra qualquer tipo de organismo (algas, bactérias, vírus, fungos, leveduras , etc.) minimizando ainda mais os riscos de manuseio e dosagem de produtos químicos perigosos. Além disso, o tratamento UV reduz os níveis de cloro combinado na água, produzindo uma economia significativa de água e energia, reduzindo o volume e a frequência das renovações de água da piscina.
Os sistemas de tratamento Heliox UV MP foram projetados e fabricados com tecnologia de última geração em tratamento UV de água, garantindo assim operação contínua e manutenção mínima.
A arquitetura de controle proposta para o sistema HELIOX UV MP possui uma série de recursos que permitem os mais altos níveis de confiabilidade, eficiência e escalabilidade.
- Como os sistemas incorporam sensores de radiação e fluxo calibrados, é permitido o ajuste contínuo da potência da lâmpada, otimizando assim o consumo de energia e a vida útil. Os sensores calibrados não requerem nenhuma ação do usuário sobre eles.
- Os sistemas HELIOX UV MP gerenciam dois parâmetros ao definir a potência da lâmpada, radiação medida pelo sensor e vazão. Assim, o sistema define uma radiação nominal para cada modelo, que é determinada pela vazão máxima de tratamento para garantir uma dose de 60 mJ/cm2. Se a vazão a ser tratada for menor que a nominal, também será a radiação necessária, de modo que o sistema diminuirá a potência de saída, otimizando o consumo de energia e aumentando a vida útil da lâmpada. Assim como os atuais sistemas UV, quer a radiação diminua devido à perda de eficiência da lâmpada, turbidez, etc., o sistema ajustará a potência da lâmpada para garantir a dose nominal.
- O sistema de alimentação da lâmpada é baseado em um reator eletrônico que permite operação contínua com alta eficiência (superior a 95%).