Publicar produtos
Bocal de saída de fundo horizontal regulável para piscina

Bocal de saída de fundo horizontal regulável para piscina

Rosca exterior 2". Fabricada em aço inoxidável AISI-316. Permite a sua instalação em piscinas de betão e pré-fabricadas. O caudal de água pode ser regulado através de parafuso central. Caudal máximo recomendado segundo norma EN 13451-3: 14 m3/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahorizontal-adjustable-return-inlet-pool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-24
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina