Publicar produtos
Bomba centrífuga Kivu 50Hz para piscina

Bomba centrífuga Kivu 50Hz para piscina

4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
Bomba de plástico de alta eficiência para piscinas públicas que funciona a 1500 rpm. - 6 modelos de potência: de 3 CV a 15 CV - Baixo nível sono: 70 dBA - Eficiência hidráulica sem pré-filtro de 85% (segundo standard ISO 9906) - As bombas de 3,4 e 5,5 CV são autoaspirantes e as bomas de 7,5, 10 e 15 CV são centrífugas - Empanque mecânico de alta qualidade para trabalhar com água salgada - Motores sem norma IEC de alta eficiência (eficiência IE3) - Eixo do motor standard (compatível com qualquer fabricante de motores) - Produto com certificação GS - A bomba é fornecida com pré-filtro (em 2 embalagens: bomba + pré-filtro)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakivu-centrifugal-pump-50hz-pool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-01
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina