Publicar produtos
Kivu self-priming pumps with prefilter 60Hz for pool

Kivu self-priming pumps with prefilter 60Hz for pool

Traduzido por Google,

Bomba autoescorvante de plástico de alto desempenho para altas vazões (1500 rpm).


• 3 modos de potência: 3 HP, 4 HP e 5,5 HP.

• Baixo nível de som: tão baixo quanto 59 dBA.

• Eficiência hidráulica sem pré-filtro 78% (conforme norma ISO 9906).

• Selo mecânico de alta qualidade para água salgada.

• Motores IEC de alta eficiência (IE3).

• Eixo do motor padrão (compatibilidade com qualquer fabricante de bombas).

• A bomba vem com pré-filtro (em 2 embalagens: bomba + pré-filtro).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakivu-self-priming-pumps-prefilter-60hz-pool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-26
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina