Publicar produtos
Kivu self pump with prefilter 50Hz for pool

Kivu self pump with prefilter 50Hz for pool

Traduzido por Google,

Bomba autoescorvante de plástico de alto desempenho para altas vazões (1500 rpm).

• 3 modos de potência: 3 HP, 4 HP e 5,5 HP.

• Baixo nível de som: tão baixo quanto 59 dBA.

• Eficiência hidráulica sem pré-filtro 78% (conforme norma ISO 9906).

• Selo mecânico de alta qualidade para água salgada.

• Motores IEC de alta eficiência (IE3).

• Eixo do motor padrão (compatibilidade com qualquer fabricante de bombas).

• A bomba vem com pré-filtro (em 2 embalagens: bomba • pré-filtro).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakivu-self-pump-prefilter-50hz-pool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-22
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina