Publicar produtos
Kivu Pump 3-4-5,5 HP 50Hz
Kivu Pump 3-4-5,5 HP 50Hz

    Kivu Pump 3-4-5,5 HP 50Hz

    4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Bomba autoescorvante de plástico de alta eficiência para piscinas comerciais trabalhando a 1.500 rpm. 3 modos de energia: 3 HP – 4 HP - 5,5 HP. Baixo nível de som: 59 dBA. Eficiência hidráulica sem pré-filtro 78% (norma ISO 9906). Selo mecânico de alta qualidade para água salgada. Motores de alta eficiência IEC (IEC 3). Eixo do motor padrão (compatibilidade com qualquer fabricante de bomba). GS marcado. A bomba vem com pré-filtro (em 2 pacotes: bomba + pré-filtro). Opção sem pré-filtro. Acessórios fornecidos.
    Especificação
    • - High efficiency plastic self-priming pump. - 1500 rpm pump. - Low noise level:up to 59dBA. - Power range 3 - 4 and 5,5 HP. - Hydraulic efficiency 78% (compliant with ISO 9906 standard). - For large flow use, up to 130 m3/h. - Standard 3” x 4” connections. - Stand-alone pre-filter of 8 liters. The pump can be sold without a pre-filter. - Standard IEC motor with B5 aluminium motor flange configuration. - High efficiency motors IE3 (EU 640/2009). - Standard motor shaft (compatibility with any motormanufacturer). - Plastic impeller (No metallic parts in contact with water). - Product with GS marks. - Supply voltage: 230/400V or 400/690V. - AISI-316 stainless bolts. - Mechanical sealing of great performance and quality (AISI-316, EPDM,...) ready to be used on sea water.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKivu_Self-Priming_Pump
    • Familia de productoPumps
    • Grupo de produtosKivu
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-13
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina
    • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição