Publicar produtos
Grelha coletora em conformidade com a norma para piscinas

Grelha coletora em conformidade com a norma para piscinas

Todos os ralos da gama em plástico são fornecidos com tratamento UV na grade. De acordo com a norma UNE 13451-1, em piscinas colectivas, é necessário: - Velocidade de passagem de 0,5 m / seg - Velocidade máxima de aspiração na tubagem de 1,5 m / seg - Distância mínima entre ralos: >2 m · Recomendamos: Utilização do equipamento de segurança WARNER para detecção de vazio e paragem automática de bombas Corpo e grade em ABS cor branco. Fixação grelha através de parafusos. Existe em Branco, Bege, Cinza Claro e Antracite.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamain_drain_grille_pool_standard_compliance_pool
  • Familia de productoSwimming Pool
  • Grupo de produtosDrain
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina