Publicar produtos
Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Acabamento em gel coat. Com válvula hidrostática opcional.
Especificação
  • ABS GRILLE UV PROTECTED
    Code: 28709. Solvent socket outlet connection Ø 110 mm – Flow 42 m3/h
    Code: 28710. Solvent socket outlet connection Ø 125 mm – Flow 51 m3/h
    Code: 28711. Solvent socket outlet connection Ø 140 mm – Flow 66 m3/h
    Code: 28712. Solvent socket outlet connection Ø 160 mm – Flow 95 m3/h
    Code: 28713. Solvent socket outlet connection Ø 200 mm – Flow 103 m3/h

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMain_drains_512x512_ABS_Grill_Concrete_Pool
  • Familia de productoPool Shell Equipment
  • Grupo de produtosMain Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalResina de poliéster
  • Material secundárioFibra de Vidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição