Publicar produtos
Neolysis LS 2-3 g/l Public
Neolysis LS 2-3 g/l Public
Neolysis LS 2-3 g/l Public

    Neolysis LS 2-3 g/l Public

    Traduzido por Google,
    A tecnologia UV com a combinação de baixa cloração salina em apenas um reator tornou-se uma solução para o tratamento e desinfecção da água da piscina (residencial e comercial). O sistema Neólise é capaz de agregar as características e as vantagens mais notáveis de cada tecnologia e também corrigir suas falhas, problemas ou limitações. Individualmente, tanto a tecnologia UV quanto a Cloração Salina são bem conhecidas no mercado; no entanto, a Neólise obtém o incrível resultado da combinação dessas tecnologias em apenas um reator.
    Especificação
    • - Self-cleaning LOW SALINITY electrolysis systems for application in commercial pools up to 180 g.chorine/hour. - High-pressure (polypropylene) cells equipped with EX/LS grade electrodes (up to 15.000 hhours). - TFT colour touchscreen. - Scalable functionality through control extensions. - Low salinity operation (from 2 grams/liter).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNeolysis_LS_Public
    • Familia de productoCommercial Pool Equipment
    • Grupo de produtosNeolysis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioABS
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina
    • Classificação IFCObjeto