Publicar produtos
Neolysis LS (2–3 g/l) Electrolysis + UV for pool

Neolysis LS (2–3 g/l) Electrolysis + UV for pool

Traduzido por Google,

Neolysis LS (1,5-2 g/L) • UV para piscinas públicas.

Neólise, o tratamento mais avançado da AstralPool: • Sustentabilidade • Desinfecção • Inovação • Saúde.

Vantagens:

• Máxima qualidade da água.

• Dupla desinfecção: UV. • Eletrólise.

Características:

• Duas opções: Baixa salinidade 2-3 g/L (Neo LS) e Sal Padrão 6 g/L (Neo S).

• Capacidade máxima de redução de cloramina (UV LP • Eletrólise).

• Eletrodos autolimpantes 12.000 - 15.000 horas (Neo LS e Neo S).

• Lâmpada UV LP HO (13.000 horas).

• Processo patenteado.

• Para controlar mais de uma unidade para o mesmo pool, é necessário AP PR-200 externo ou Smart Control.

Controle e kit de controle múltiplo TRI (código 70338).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaneolysis_ls_uv_public_swimming-pool
  • Familia de productoSwimming Pool
  • Grupo de produtosNeolysis
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-05
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina