Publicar produtos
Non-return Valves

Non-return Valves

4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Pressão nominal: 10 kg/cm2. Montagem entre flanges. Disponível em PN/10 e PN/16 sob comando. 8 opções: - Saídas D. 50 mm - Saídas D. 65 mm - Saídas D. 80 mm - Saídas D. 100 mm - Saídas D. 125 mm - Saídas D. 150 mm - Saídas D. 200 mm - Saídas D. 250 milímetros
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNon-return_Valves
  • Familia de productoValves and Hoses
  • Grupo de produtos Non-return Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina
  • Classificação IFCVálvula