Publicar produtos
NORM polyester and fibreglass drain 350x350mm for pool

NORM polyester and fibreglass drain 350x350mm for pool

Traduzido por Google,

Dreno em poliéster e fibra de vidro 515 mm x 515 mm.

Finalizado com gel coat. Grelha em aço inoxidável AISI -316L, com juntas, flanges e parafusos. Furos < 8 mm. Conexão de saída para colagem. Vazão recomendada 62 m³/h (0,3 m/s). Máx. vazão recomendada 103 m³/h (0,5 m/s). Com válvula hidrostática opcional. Grelha em aço inoxidável AISI-31.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanorm-polyester-fibreglass-sump-350x350mm-pool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-22
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina