Publicar produtos
Escada para piscina com caleira de 3 degraus "Luxe" para piscina

Escada para piscina com caleira de 3 degraus "Luxe" para piscina

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Segundo a norma europeia EN 13451-1 e EN 13451-2. - Largura da escada 500 mm - Corrimão Ø 43 mm - Degraus em inox com superfície anti-deslizante - Polido brilhante, com ancoragens previstas para ligação a tomada equipotencial e ancoragens desmontáveis com platina para fixação à parede - Corrimãos e degraus em AISI-316. Incorpora a curvatura com raio variável no troço de agarre, dando um aspeto mais moderno e atrativo. Fácil instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoverflow-swimming-pool-ladder-3-steps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-13
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina