Publicar produtos
Peristaltic Dosing Pump

Peristaltic Dosing Pump

Traduzido por Google,
Bomba peristáltica com ajuste de vazão de 10% a 100%. O fluxo é controlado ajustando a velocidade do motor por meio de um potenciômetro colocado no painel frontal. Conexão de alimentação de 90/260 V a 50/60 Hz. O kit de instalação inclui: - Tubo de aspiração flexível em PVC de 2 m tipo vidro transparente. - Tubo de retorno de polietileno branco semi-rígido de 2 m. - Válvula de injeção de 3/8" BSP m. - Filtro de fundo da piscina. Três modelos: - Bomba peristáltica 1 l/h (3 bar) - Bomba peristáltica 4 l/h (3 bar) - Bomba peristáltica 12 l/h (1 bar)
Especificação
  • COMMON FEATURES • The products are manufactured according regulation. • Plastic housing: Polypropylene. • Standard power supply: 230 V a.c.50 Hz. • Upon request: level control setting included (supplied without probe) MATERIALS IN CONTACT WITH THE ADDITIVE Hose: Santoprene® Nipples: Polypropylene. Filter: Polypropylene. Suction tube: PVC. Discharge tube: Polyethylene.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPeristaltic_Dosing_Pump
  • Familia de productoDosing Pumps
  • Grupo de produtosPeristaltic Dosing Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)137
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)109
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)0.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina
  • Classificação IFCElemento de controlo da distribuição