Publicar produtos
Praga filter Ø1050-3000 mm - 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm²

Praga filter Ø1050-3000 mm - 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm²

Traduzido por Google,
Este filtro é fabricado com fibra de vidro e resina de poliéster. Totalmente anticorrosivo. Tampa de Ø 400 mm. Fornecido com válvula de alívio de ar manual e purga de água, purga de mídia e painel de manômetro. Equipado com braços colectores e difusor em PVC não plastificado e polipropileno. Resistente à água salgada. Ele contém braços coletores ABS maiores e mais resistentes, recém-projetados. Altura do leito do filtro 1m. Temperatura máxima: 50º C. Pressão máxima de 2,5 kg/cm² ou 4 kg/cm².
Especificação
  • Praga sand filter Ø1050-3000 mm - 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm² This filter is manufactured with fibre-glass and polyester resin. Totally anticorrosive. Fitted with collector arms and diffuser made from unplasticised PVC and polypropylene. Resistant to salted water. Maximum pressure: either 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm². Maximum temperature: 50ºC.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPraga
  • Familia de productoFiltration
  • Grupo de produtosBobbin Wound Filters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-13
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Material secundárioResina de poliéster
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615