Publicar produtos
Return suction nozzle for high flow rates in ABS for concrete pool

Return suction nozzle for high flow rates in ABS for concrete pool

Traduzido por Google,

Piscina de concreto - Entradas ABS

Bocal de entrada/sucção de retorno para altas vazões

Entrada de retorno para grandes vazões que também pode ser usada como bocal de sucção. Vazão máxima de sucção de 30m3/h para uma velocidade máxima de vazão de 4 m/s. Caudal máximo de aspiração de 5 m3/h para uma velocidade máxima de caudal de 0,5 m/s. Corpo em PVC.

Conexão para tubo Ø 75 ou Ø 90mm. As entradas podem ser instaladas na bucha 43590 (ver página 141). A grade pode ser ajustada em qualquer direção.

Está em conformidade com os padrões:

EN 16582-1

EN 16713-2

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicareturn-suction-nozzle-for-high-flow-ratesconcrete-for-pool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-29
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina