Publicar produtos
Spear Nozzle
Spear Nozzle

    Spear Nozzle

    Traduzido por Google,

    Bico de lança para o desenho de qualquer fonte ornamental inteiramente em aço inoxidável AISI 316.

    Especificação
    • Spear Nozzle is the most polyvalent nozzle for the design of any ornamental fountain.

      They are entirely made out of AISI 316 stainless steel, which provides high sturdiness and oxidation resistance, and providing a stylish finish to the fountain. They can be made of brass on request.

      It has an adjustable joint until 20⁰ to correct the jet outlet in case of misalignment of manifolds or pipes, or to create parabolas without additional accessories.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSpear_Nozzle
    • Familia de productoFountains
    • Grupo de produtosJets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água
    • Classificação IFCAcessórios de fluxo