Publicar produtos
Selo Roxtec R UG™
Selo Roxtec R UG™
Selo Roxtec R UG™
Selo Roxtec R UG™
    Roxtec

    Selo Roxtec R UG™

    Selo em configuração flexível para múltiplos cabos e tubos que passam por fundações.

    A Roxtec R UG™ é uma moldura para múltiplos cabos e tubos passando através de fundações. A vedação permite uma combinação de cabos pequenos e grandes na mesma abertura e trabalha como uma barreira duradoura contra inundação, gás, umidade e roedores. A passagem suporta flexão extrema do cabo e pode ser instalada em luvas, conduítes e furos perfurados também em condições úmidas e ambientes com água corrente.

  • Resistente a roedores
  • Eficiente em área
  • Rápido e fácil de instalar
  • Fácil manutenção e inspeção
  • Especificação
    • À prova de gás

      • 0,3 bar (constante)

      À prova d'água

      • 0,3 bar (constante)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Estrutura da instalação

      • Concreto

      Tipo de montagem

      • Abertura existente
      • Luva existente
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR_UG_transit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2020-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água
    • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
    • Código ETIMEC000220
    • Nome ETIMWall duct for cable
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall and barrier accessory systems
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems