Publicar produtos
Water Curtain
Water Curtain

    Water Curtain

    Traduzido por Google,

    Este efeito ornamental cria uma grande tela de água que serve como uma superfície perfeita para projetar vídeos e outras imagens.

    A cortina de água é grande o suficiente para projetar uma imagem HDTV panorâmica padrão (16:9).

    A combinação deste elemento decorativo com um projetor de vídeo ou laser criará um efeito visualmente impressionante.

    Especificação
    • Dimensions (L x W x H) [mm]    2000 x 205 x 160 (standard)
      Pressure curtain (max.) [bar]   2
      Curtain flow per m [(m3/h)/m]   7
      Recommended water curtain height [m]   ≤ 4
      Material   AISI 316 stainless stteel/Brass
      Weight without water [kg/m]   20 kg/m 
      Weight with water [kg/m]   34 kg/m

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWater_Curtain
    • Familia de productoFountains
    • Grupo de produtosCustomizable Fountains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)114
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água
    • Classificação IFCAcessórios de fluxo