Publicar produtos
Suction nozzle in ABS for pool with liner

Suction nozzle in ABS for pool with liner

Traduzido por Google,
Bico Impulsão/Aspiração de grande vazão. Bocal de impulsão para altas vazões, também pode ser usado como bocal de sucção. Fluxo máximo de entrega 30 m³/h para uma velocidade máxima de fluxo de 4 m/s. Vazão máxima de sucção 4 m³/h para uma velocidade máxima de fluxo de 0,5 m/s. Corpo em PVC. Conexão para tubo Ø75 ou Ø90 mm. Os bicos podem ser instalados na bucha de parede 43590. A grade pode ser girada em qualquer direção. Cumpre as normas: EN 16582-1 EN 16713-2
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasuction-nozzle-abs-pool-liner
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina