Publicar produtos
White bottom nozzle for concrete pool

White bottom nozzle for concrete pool

Traduzido por Google,
Piscina de concreto - Entradas Entrada de retorno do piso da piscina. Rosca exterior de 2", Ø interno 50 mm. Entrada de retorno e bocal de aspiração tudo-em-um. Caudal ajustável. Fabricado em plástico ABS e parafusos em aço inoxidável. Caudal máximo recomendado em conformidade com a norma EN 13451-1: 12 m3 /h. Em conformidade com as normas: EN 16582-1 EN 16713-2
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawhite-bottom-nozzle-concrete-pool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina