Publicar produtos
Art Tembe Bin
Art Tembe Bin
Art Tembe Bin
    ATECH SAS

    Art Tembe Bin

    Traduzido por Google,

    Escolha o caixote do lixo Art Tembe em aço pintado, com suporte para sacos. Inspirada na Arte Tembe da Guiana, esta lixeira é única!

    Especificação
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Bag holder
      Locking with triangular key (included)
      Fixing:

      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 3 holes Ø 13 mm (screws not included)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaart-tembe-bin
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de produtosArt Tembe range
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo