Publicar produtos
Urban garden – Olympe "1"
Urban garden – Olympe "1"
Urban garden – Olympe "1"
    ATECH SAS

    Urban garden – Olympe "1"

    2.9 de 5 estrelas2.9(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Escolha Olympe, um dos nossos muitos jardins urbanos. Combinando aço e madeira, é ideal para criar ilhas de frescura.

    Especificação
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Exotic wood slats seat
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      “Light” version, example on photo #3 (Ask us a price offer)
      Shelf (Ask us a price offer)
      Fogging (Ask us a price offer)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATC010008
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de produtosOutdoor Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)4250
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)500
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo