Publicar produtos
Cylindric planter – Patine
Cylindric planter – Patine
Cylindric planter – Patine
Cylindric planter – Patine
Cylindric planter – Patine
Cylindric planter – Patine
    ATECH SAS

    Cylindric planter – Patine

    Traduzido por Google,

    Conheça Patine, a plantadeira cilíndrica. Disponível em aço pintado ou aço corten, é a solução para tornar o seu espaço urbano mais ecológico.

    Especificação
    • Materials & Finishes:
      Steel planter th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice / Stabilizated corten steel structure th. 2 mm
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Integrated system for pallet jack

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATC040005
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de produtosOutdoor Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo