Publicar produtos
Urban garden – Prisme "3"
Urban garden – Prisme "3"
    ATECH SAS

    Urban garden – Prisme "3"

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Escolha Prisme, um dos nossos muitos jardins urbanos. Combinando aço e madeira, é a forma ideal de criar ilhas de frescura.

    Especificação
    • Materials and finishes :
      3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
      Seat and backrest in exotic wood
      Water tank with overflow
      Transpalletable system
      Fixing :

      Floor-standing
      Option :

      Shelf (Ask us for a quote)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATC010015
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de produtosOutdoor Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)905
    • Largura (mm)2800
    • Profundidade (mm)1900
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)300
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo