Publicar produtos
Be'Max bicycle shelter
Be'Max bicycle shelter
Be'Max bicycle shelter
Be'Max bicycle shelter
Be'Max bicycle shelter
    ATECH SAS

    Be'Max bicycle shelter

    Traduzido por Google,

    Descubra o bicicletário vegetado Be'Max: um bicicletário inovador com sistema de recuperação de águas pluviais para vegetação independente

    Especificação
    • Material and finishes
      Structure in aluminium th. 2-4 mm hot lacquered RAL colours of your choice
      Roof in 10 mm thick anti-UV polycarbonate honeycomb
      8 mm thick "Sécurit" glass with screen-printed PRM readability strip
      Self-contained planters

      Aluminium th. 5 mm hot lacquered RAL colours of your choice dimensions 1500 x 450 x 600 mm with water reserve and overflow
      Fixing

      Structure to be anchored by chemical grouting on concrete slab or blocks, via 8 stainless steel threaded rods Ø14mm
      Planters to be placed on the right and left of the structure with the inside raised against the trellis
      Option

      Supply of substrate and plants

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATC010326
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de produtosOutdoor Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2470
    • Largura (mm)3480
    • Profundidade (mm)1500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo