Publicar produtos
A-LINEA F Loveseat
A-LINEA F Loveseat
A-LINEA F Loveseat
A-LINEA F Loveseat
A-LINEA F Loveseat
A-LINEA F Loveseat
    ATECH SAS

    A-LINEA F Loveseat

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O banco modular sem encosto A-LINÉA é fabricado em aço o que garante sua resistência e qualidade, e opcionais vasos recicláveis.

    Especificação
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing: 
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 6 holes (A and B models), 8 holes Ø 13 mm (E and F models) (screws not included)
      Option: 
      Extravase flower pot in recyclable polyethylene, choice among 17 colours

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATC020020
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de produtosOutdoor Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolietileno
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo