Publicar produtos
C-NATURA Planter without basis
C-NATURA Planter without basis
C-NATURA Planter without basis
C-NATURA Planter without basis
C-NATURA Planter without basis
C-NATURA Planter without basis
    ATECH SAS

    C-NATURA Planter without basis

    Traduzido por Google,

    ATECH, especializada na concepção e fabrico de mobiliário urbano vegetal, apresenta-lhe a sua floreira em corten sem fundo, da gama C-NATURA, para a valorização e decoração do seu espaço urbano. 100% fabricado na França, a ATECH garante os melhores produtos para a melhor qualidade.

    Floreira de design em aço corten, C-NATURA vai sublimar seus arranjos florais e esverdear seu espaço urbano.

    Especificação
    • Materials & Finishes:
      Activated and stabilizated corten steel structure th. 2 mm
      Fixing:
      To put on the ground
      Option:
      Planter without basis (Ask us a price offer)

      Other possible material and finish to discover

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATC040006
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de produtosOutdoor Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo