Publicar produtos
Urban chair – SQUARE
ATECH SAS

Urban chair – SQUARE

Traduzido por Google,

Escolha a cadeira SQUARE para configurar o espaço urbano de forma isolada ou de salão ao ar livre. É design e elegante.

Especificação
  • Materials & Finishes:
    Steel structure th. 5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
    Steel seat th. 8 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
    Fixing:
    To embed in concrete with a hammer drill, structure with 8 holes Ø 12 mm (screws not included)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaATC040011
  • Familia de productoUrban Furniture
  • Grupo de produtosOutdoor Furniture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo