Publicar produtos
Prisme Urban garden n°2
ATECH SAS

Prisme Urban garden n°2

Traduzido por Google,

Escolha Prisme, um dos nossos muitos jardins urbanos entre os nossos modelos de mobiliário urbano. Combinando aço e madeira, é a forma ideal de criar ilhas de frescura.

Especificação
  • Materials and finishes :
    3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
    Seat and backrest in exotic wood
    Water tank with overflow
    Transpalletable system
    Fixing :

    Floor-standing
    Option :

    Shelf (Ask us for a quote)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPrisme2
  • Familia de productoUrban Furniture
  • Grupo de produtosOutdoor Furniture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)2800
  • Profundidade (mm)1900
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)300
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo