Publicar produtos
Calpipe Security - Architectural Internal Locking Removable Bollards
Atkore

Calpipe Security - Architectural Internal Locking Removable Bollards

Traduzido por Google,

Os postes de amarração removíveis com travamento interno da Calpipe Security Bollards são os mais versáteis de nossos estilos de poste de amarração.

Com um simples giro de uma chave, o poste de amarração trava em sua manga de embutimento e só pode ser removido destravando a trava convenientemente localizada e resistente a violações. Duas opções de tampa são fornecidas para cobrir as aberturas quando os cabeços são removidos: uma tampa anexada que se dobra para cobrir a abertura ou uma tampa removível que trava no lugar. Esses postes de amarração são frequentemente usados ​​em conjunto com postes de amarração fixos para ajudar a criar um sistema de barreira adaptável que pode permitir que objetos grandes ou veículos se movam pela passagem quando necessário. Embora estes postes de amarração sejam removíveis, a sua resistência de travagem permanece superior.

Baixe Atkore BIM Toolbar gratuitamente para acessar mais de 1.000 famílias sem sair do Revit na Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou em nosso site BIM:
http://atkore.com/bim
Especificação
  • Specifications

    • Available in 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″ diameters
    • Extra heavy wall thickness available for high-security applications
    • Easy to remove when not needed; easy to re-deploy for fast, complete protection
    • Available with Removable Shallow Mount (Item #PDT80980SMR)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaarchitectural-internal-locking-removable-bollards
  • Familia de productoCalpipe Security Bollards
  • Grupo de produtosInternal Locking Removeable Bollards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-04
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
  • Código ETIMEC012059
  • Nome ETIMBollard
  • Nome UNSPSCTraffic control
  • Código UNSPSC461615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_08_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal bollards
  • Código CSI MasterFormat 201432 39 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Bollards
  • Número OmniClass23-11 29 35
  • Título OmniclassBollards

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia