Publicar produtos
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Elbow 45-90°
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Elbow 45-90°
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Elbow 45-90°
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Elbow 45-90°
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Elbow 45-90°
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Elbow 45-90°
    Atkore

    FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Elbow 45-90°

    Traduzido por Google,

    O sistema de conduíte de fibra de vidro acima do solo da FRE Composites consiste em conduítes, acessórios, corpos de conduíte e adaptadores. Ele foi projetado para fornecer às concessionárias de energia, telecomunicações e trânsito, bem como aos mercados comerciais e industriais, um transportador confiável e de fácil instalação para aplicações expostas. Listado pela UL e certificado pela CSA, este sistema foi projetado para uso acima do solo, conforme descrito no Código Elétrico Nacional (NEC) para locais não perigosos e no Código Elétrico Canadense (CEC) Parte 1. O sistema FRE ® Above Ground Conduit é melhor e mais seguro , mais econômico e duradouro do que conduítes de PVC, aço revestido e aço galvanizado rígido.

    Baixe Atkore BIM Toolbar gratuitamente para acessar mais de 1.000 famílias sem sair do Revit na Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    ou em nosso site BIM:
    http://atkore.com/bim
    Especificação
    • ADVANTAGES

      • Best corrosion protection of any conduit material
      • Nonmetallic. Will not rust or corrode
      • Fire resistant and non-toxic
      • Non-conductive, assuring a safe system
      • Thermal expansion rate is similar to RMC
      • Simple push-fit assembly (TriSealTM one piece injection moulded gasket) – no threading of joints required
      • Low coefficient of friction. Smooth inner wall results in longer cable pulls with no burn-through
      • A much more economical installation compared to PVC coated steel and RMC
      • Lightweight: A 19.68 ft. (6 m) section of 4" (102 mm) conduit weighs less than15 lbs. (7 kg.)

      FEATURES

      • Suitable for indoor use (non-hazardous locations)
      • Available in 3/4" (19 mm) through 8" (203 mm) diameters
      • Complete line of elbows, fittings and conduit bodies
      • Field bendable with hot box
      • Special colors available upon request
      • UL2515/CSA C22.2 No.2515

      ENGINEERING

      • Chemical Inertness. Impervious to a wide spectrum of chemicals and fuels
      • Contains no chlorine, halogen or other toxic materials
      • Temperature range from -40°F to +230°F (-40°C to +110°C)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFRE-Composites-Above-Ground-SW-ID-Elbow-45-90
    • Familia de productoFRE Composites
    • Grupo de produtosAbove Ground SW IPS Fiberglass Conduit System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoConduit fittings
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Conduit for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 17
    • Título OmniclassElectrical Conduits