Publicar produtos
ATT Manhole Cover with gas lifters - square shape and filling option
ATT

ATT Manhole Cover with gas lifters - square shape and filling option

Traduzido por Google,

Bueiros padrão estanques a gás consistem em uma parte superior e uma parte inferior, uma fixação por parafuso que garante um fechamento seguro e estável e reforço feito de "aço preto". Eles são equipados com um anel de vedação O-ring entre duas partes da escotilha. As tampas de bueiros estão disponíveis em várias opções e tamanhos. Elas são amplamente utilizadas em instalações industriais e públicas. Em lojas, salas de exposição, restaurantes, oficinas, armazéns e outros locais onde o acesso a instalações subterrâneas é necessário.

O enchimento básico da tampa de bueiro é concreto classe C35/C45 e uma chapa de aço lisa ou corrugada. Alternativamente, pode ser preenchido com ladrilhos de piso, resina, pedras de pavimentação etc.

VANTAGENS

- fácil acesso às instalações subterrâneas

- isolamento contra odores

- à prova de gás e água

- sistema de abertura simples

- alta durabilidade

- esteticamente atraente

A ATT oferece tampas de poços de visita modulares ou de placa única, padrão e personalizadas.

Especificação
  • - Standard intrnal dimensions: from 300x300 up to 1000x1000,

    - Load class: up to D400,

    - checker plate or filling option,

    - contains sealing gasket.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamanhole-cover-square-shape-with-gas-lifters-filling-option
  • Familia de productoATT Floor Boxes
  • Grupo de produtosATT Floor Boxes
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2024-10-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
  • Classificação IFCFloor
  • Código ETIMEC012284
  • Nome ETIMFloor hatch

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia