Publicar produtos
ATT Manhole Cover without gas lifters - square shape and checker plate
ATT

ATT Manhole Cover without gas lifters - square shape and checker plate

Traduzido por Google,

A Tampa de Bueiro Quadrada ATT sem Elevadores de Gás e Placa Checker é uma solução de acesso confiável e robusta desenvolvida para arquitetos, engenheiros e profissionais de construção envolvidos no planejamento e execução de infraestrutura pública, industrial e urbana. Este produto é particularmente adequado para áreas onde a assistência de elevação não é necessária e o acesso é necessário com menos frequência, como em calçadões, estradas, zonas de serviços públicos, instalações de tratamento de água ou áreas de serviços técnicos.

Feita de aço inoxidável de alta qualidade — incluindo AISI 304, AISI 316 e o ​​AISI 316TI resistente à corrosão — esta tampa de bueiro garante durabilidade de longo prazo, mesmo em ambientes expostos a alta umidade, produtos químicos ou desgaste mecânico. Seu design prensado e superfície de placa de xadrez sólida oferecem maior resistência ao deslizamento, tornando-a adequada para tráfego de pedestres e veículos leves.

A simplicidade da construção da cobertura, com juntas soldadas mínimas, suporta condições higiênicas e melhora a integridade estrutural de longo prazo. Sua forma compacta permite uma instalação direta, enquanto a vedação estanque a gás e à água fornece proteção para serviços públicos subjacentes contra entrada de umidade, contaminação e liberação de odores.

A superfície da placa de xadrez adiciona resistência mecânica e resistência ao deslizamento, o que torna este produto uma solução eficaz e de baixa manutenção em termos técnicos e estéticos. É um componente comprovado em projetos onde função, segurança e aparência discreta são igualmente importantes.

Vantagens:

Feito de aço inoxidável AISI 304, AISI 316 ou AISI 316TI para maior resistência à corrosão.

O design robusto da placa quadriculada suporta cargas mecânicas e oferece segurança antiderrapante.

A vedação estanque a gás e à água aumenta a segurança e protege instalações subterrâneas.

Adequado para vários ambientes públicos e industriais.

Fácil de instalar e manter, com construção higiênica que minimiza soldas.

Disponível em diferentes tamanhos e capacidades de carga para atender às necessidades específicas do projeto.

A tampa de bueiro quadrada ATT sem elevadores de gás e placa de verificação é uma solução bem equilibrada que combina confiabilidade estrutural com desempenho prático, adaptada às demandas arquitetônicas e de infraestrutura modernas.

Especificação
  • - Standard intrnal dimensions: from 300x300 up to 1000x1000,

    - Load class: up to D400,

    - checker plate or filling option,

    - contains sealing gasket.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamanhole-cover-square-shape-without-gas-lifters-checker-plate-copy
  • Familia de productoATT Floor Boxes
  • Grupo de produtosATT Floor Boxes
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2024-10-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
  • Classificação IFCFloor
  • Código ETIMEC012284
  • Nome ETIMFloor hatch