Publicar produtos
Luminaire Controller External Mount

Luminaire Controller External Mount

Traduzido por Google,

Esta caixa de junção para aparelhos de baixo perfil é um componente primário do sistema Audacy Wireless Controls. Esses módulos de fácil instalação podem ligar, desligar ou fornecer escurecimento de 0-10V.

Especificação
  • • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Used for when a system cannot acommodate a traditional Luminaire Controller (SCL-1000)

    • To install: mount to a junction box through a knockout; wiring done inside the box

    • Use convenient push-in wire termination for quick installation

    • Transmit 300 ft to Gateway w/ extended range through repeater mode

    • Available in 120V or 120/277V versions

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaluminaire_controller_external
  • Familia de productoLighting Devices
  • Grupo de produtosLighting Controllers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.43
  • Largura (polegadas)1.4
  • Profundidade (polegadas)2.78
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_47
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting controls and lighting distribution products
  • Número OmniClass23-35 37 17 11
  • Título OmniclassLighting Dimmer Rheostats