Publicar produtos
Luminaire Controller Internal Mount

Luminaire Controller Internal Mount

Traduzido por Google,

Os principais componentes do sistema Audacy Wireless Controls; esses módulos de fácil instalação podem ligar, desligar ou fornecer escurecimento de 0-10V.

Especificação
  • • Primary components of Audacy Wireless Controls system

    • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Installation time as little as 3 minutes

    • Uses convenient push-in wire termination for quick installation

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaluminaire_controller_internal
  • Familia de productoLighting Devices
  • Grupo de produtosLighting Controllers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)0.99
  • Largura (polegadas)3.52
  • Profundidade (polegadas)1.75
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_47
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting controls and lighting distribution products
  • Número OmniClass23-35 37 17 11
  • Título OmniclassLighting Dimmer Rheostats